Mancal Reto De Rolamento
IGUMID®
- Compensação de desalinhamentos, posições irregulares e empenamentos de eixos
- Adequado para o alojamento de movimentos rotacionais, oscilantes e axiais
- Funcionamento seco livre de manutenção
- Resistente à corrosão e aos produtos químicos
25,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal Reto De Rolamento
Material do corpo básico
IGUMID®
Material dos componentes
Iglidur®
A=Distância entre furos
105
D=Furo de fixação
30
F1=Pressão máx. estát. axial
3750
F5=Carga de tração est. curta
8100
F6=Carga de tração est. longa
4050
MS=Torque de aperto orifícios
21,5
Vmax=Ângulo máx. de oscilação
22°
B
37
B1
25
D1
11
H
64
H1
32
H2
17
L
139
L1
20
Descrição
Material
Carcaça igumid® G,
Calota de iglidur® W300.
Calota de iglidur® W300.
Versão
preto.
Indicação
Os mancais retos compensam desalinhamentos, posições irregulares e deflexões de eixos. Eles são fáceis de montar e adequados especialmente para o alojamento de movimentos rotacionais, oscilantes e axiais. Os mancais retos igubal® são livres de manutenção e concebidos para o funcionamento a seco.
Montagem
Os mancais retos foram planejados para fixação com dois parafusos.
A tolerância no diâmetro interno foi projetada com E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
A tolerância no diâmetro interno foi projetada com E10. O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.