Grampos De Retenção
aço
- Para fixação das buchas de guia DIN 9834
7,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampos De Retenção
Norma DIN
DIN 9832
Material do corpo básico
aço
B=Largura
25
H=Altura
12
L=Comprimento
20
B1
10
B2
5
D
9
D1
15
H1
8,5
H2
6,3
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Os grampos de retenção servem para fixação das buchas de guia DIN 9834/ ISO 9448.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.