Grampos De Retenção
aço
- Para fixação das buchas de guia DIN 9834
6,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampos De Retenção
Norma DIN
DIN 9832
Material do corpo básico
aço
B=Largura
20
H=Altura
10
L=Comprimento
20
B1
7,5
B2
5
D
7
D1
11
H1
7
H2
6,3
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Os grampos de retenção servem para fixação das buchas de guia DIN 9834/ ISO 9448.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.