Bucha Guia
livre de manutenção
bronze
- Aplicado radial ou axialmente
- Livre de manutenção e resistentes ao desgaste
- Autolubrificante por depósitos de lubrificantes sólidos
19,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Guia
Versão 1
livre de manutenção
Material do corpo básico
bronze
Material dos componentes
grafite
D1=Diâmetro externo
18
D=Diâmetro interno
12
L=Comprimento
30
L1
1
R
1
Descrição
Material
Bronze com inserções de grafite.
Versão
auto-lubrificante.
Dureza 190-220 HB.
Dureza 190-220 HB.
Indicação
Buchas de guia são aplicadas radial ou axialmente.
Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Através das inserções de grafite possui lubrificação permanente.
Elas são utilizadas preferencialmente para velocidades de deslizamento <0,5 m/s. (Nas aplicações com cargas extremas e maior velocidade de deslizamento, recomenda-se lubrificação adicional).
Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Através das inserções de grafite possui lubrificação permanente.
Elas são utilizadas preferencialmente para velocidades de deslizamento <0,5 m/s. (Nas aplicações com cargas extremas e maior velocidade de deslizamento, recomenda-se lubrificação adicional).
Dados técnicos
Características do material:
Liga de base: CuZn25Al6FeMn3
Densidade: 8,0 g/cm3
Resistência à tração Rm: 750 N/mm2
Resistência à deformação: 450 N/mm2
Alongamento A5: 5-8 %
Coeficiente de fricção: 0,05 - 0,12
Velocidade máxima: 15 m/Min
Condutividade térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de expansão térmica: 18 x 10-6
Condutividade elétrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Teor de lubrificante sólido: 25-30 %
Faixa de temperatura
Temperaturas de pico em curto prazo até 200 °C.
Tolerâncias
A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.
Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7.
Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.