Bucha Guia
cerâmica
branco
- Excepcionalmente resistente ao desgaste
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Com isolamento elétrico
- De frequência neutra
156,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Guia
Material do corpo básico
cerâmica
Cor do corpo básico
branco
D1=Diâmetro externo
12
D=Diâmetro interno
6,8
L=Comprimento
16
L1
1,25
R
1,5
Descrição
Material
Cerâmica de alto desempenho Z141.
Versão
peça retificada.
Vantagens
- Excepcional resistência ao desgaste
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Isolante elétrico
- Frequência neutra
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Isolante elétrico
- Frequência neutra
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.