Arruela De Encosto
Iglidur®
- Para absorção de cargas axiais em rotações
- Livre de manutenção e lubrificantes
- Com isolamento elétrico
- Resistente contra raios UV
2,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela De Encosto
Material do corpo básico
Iglidur®
P=Pressão superficial estát. a
80
TB=Faixa de temperatura
-40 °C até +130 °C
D
28
D1
48
D2
38
D3
4
D4
48
H
1
S
1,5
Descrição
Material
Polímero de alto desempenho iglidur® G.
Versão
cinza fosco.
Indicação
Arruelas axiais livres de manutenção e lubrificação. Elas servem para o suporte de cargas axiais em movimentos giratórios.
As cargas axiais geradas podem ocorrer tanto de maneira intermitente como permanente.
Isolante elétrico. Resistente contra raios UV.
As cargas axiais geradas podem ocorrer tanto de maneira intermitente como permanente.
Isolante elétrico. Resistente contra raios UV.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.