Junta Universal
simples
aço
superfície sem tratamento
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- Adequado para acionamentos de curta duração a baixa rotação
- ângulo de oscilação de 35º
15,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
simples
Versão 2
com mancal de deslizamento
Tipo de produto
furo de ajuste sem ranhura
Norma DIN
DIN 808-G
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
16
L=Comprimento
74
MB=Torque de ruptura estática
140
Mmax=Torque máx. NM
23
B
5
D1
25
L1
37
L2
22
L3
30
T
18,3
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais simples com mancal de deslizamento podem ser giradas 35°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.