Junta Universal
simples
aço
retificado e com superfície sem tratamento
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- Baixa folga
- Junta universal retificada
406,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
simples
Versão 2
com rolamento de agulha
Tipo de produto
furo de ajuste com ranhura
Norma DIN
DIN 808
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
retificado e com superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
35
L=Comprimento
140
MB=Torque de ruptura estática
2200
Mmax=Torque máx. NM
360
B
10
D1
70
L1
70
L2
35*
L3
72
T
38,3
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada e com superfície sem tratamento.
Indicação
Juntas universais simples com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm. Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.