Junta Universal
simples
aço
peça endurecida
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- ângulo de oscilação de 45º
- Endurecido
42,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
simples
Versão 2
com mancal de deslizamento
Tipo de produto
furo de ajuste com ranhura
Norma DIN
DIN 808
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento
48
MB=Torque de ruptura estática
90
Mmax=Torque máx. NM
16
B
3
D1
20
L1
24
L2
12*
L3
26
T
11,4
Tipo
Furo de ajuste com ranhura
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta articulada e mancal de deslizamento endurecidos.
Indicação
Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 45°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na DIN 808.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.