Junta Universal
duplo
aço
retificado e com superfície sem tratamento
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- Baixa folga
- Junta universal retificada
447,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
duplo
Versão 2
com rolamento de agulha
Tipo de produto
furo de ajuste com ranhura
Norma DIN
DIN 808
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
retificado e com superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
30
L=Comprimento
190
MB=Torque de ruptura estática
1500
Mmax=Torque máx. NM
240
B
8
D1
58
L1
61
L3
68
T
33,3
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta universal retificada com superfície sem tratamento.
Indicação
Juntas universais duplas com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm.
Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.