Junta Universal
duplo
aço
peça endurecida
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- ângulo de oscilação de 90º
- Endurecido
59,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta Universal
Versão 1
duplo
Versão 2
com mancal de deslizamento
Tipo de produto
furo de ajuste sem ranhura
Norma DIN
DIN 808
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D=Furo de fixação
10
L=Comprimento
74
MB=Torque de ruptura estática
90
Mmax=Torque máx. NM
16
B
3
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
T
11,4
Descrição
Material
Aço.
Versão
Junta articulada e mancal de deslizamento endurecidos.
Indicação
Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 90°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que em DIN 808.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que em DIN 808.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.