Eixo Da Junta Universal
extensível
aço
superfície sem tratamento
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- Para compensar grandes diferenças de comprimento
- Adequado para acionamentos de curta duração a baixa rotação
- Disponível em qualquer comprimento desejado
119,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo Da Junta Universal
Versão 1
extensível
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
16
L=Comprimento
340
MB=Torque de ruptura estática
140
PR=Eixo de perfil quadrado
12
D1
25
Extensibilidade
110
L1
74
L2
160
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes eixos de transmissão são compostos de 2 juntas universais na versão básica (23409), um eixo intermediário de perfil quadrado e uma bucha de deslizamento. Eles podem ser fornecidos em qualquer comprimento desejado. Juntas cardânicas são adequadas para acionamentos manuais ou acionamentos de máquinas em tempos curtos e com baixas rotações.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.