Capa De Proteção
simples
borracha
- Adequado para articulações simples a partir de 16 mm de diâmetro externo
- Para proteger contra a poluição pesada
- resistente ao óleo
5,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Capa De Proteção
Versão 1
simples
Material do corpo básico
borracha
D1=Ø do eixo articulações simp
24
D=Diâmetro interno
23
L=Comprimento
56
D1
44
Descrição
Indicação
As capas protetoras de borracha (simples) cabem em articulações simples com diâmetro externo a partir de 16 mm. Elas são compostas de um plástico de borracha elástica resistente ao óleo e fabricadas através de método por imersão.
O código do artigo 23414‑50 é fornecido com um fole quádruplo.
Retração possível de até 10% nos diâmetros D, D1.
Desvio do comprimento L até ±5%.
O código do artigo 23414‑50 é fornecido com um fole quádruplo.
Retração possível de até 10% nos diâmetros D, D1.
Desvio do comprimento L até ±5%.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.