Conjunto De Anéis De Fixação Eixo-Cubo
aço inoxidável
- Autocentrante e livre de folgas
- com momento de inércia e de medida reduzidos
- Montagem e desmontagem rápida
19,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Anéis De Fixação Eixo-Cubo
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
10
D=Diâmetro interno
5
M=Torque de aperto máx. Nm
5
SW=Aberturas de chaves
10
T=Torque transmissível NM
4
G
M08X0,5
L
15
L1
12,5
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de fixação eixo-cubo autocentrantes e livres de folgas com momento de inércia muito baixo e requisitos mínimos de espaço. Os anéis de fixação produzem uma união por fechamento de força entre eixo e cubo. Montagem e desmontagem rápidas por meio de uma porca central. A união pode ser desmontada novamente com o auxílio de um extrator. A precisão de concentricidade dos anéis de fixação é de ±0,01 mm.
Montagem
Para poder alcançar os torques informados, o anel de fixação deve ser montado sem lubrificação. Ele deve estar posicionado sobre o eixo em todo seu comprimento. Para o torque máximo, é preciso que o eixo e o cubo estejam suficientemente fixados (limite de
elasticidade mínimo 350 N/mm²).
Tolerâncias requeridas:
Eixo: h7
Cubo: H7
elasticidade mínimo 350 N/mm²).
Tolerâncias requeridas:
Eixo: h7
Cubo: H7
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.