Bucha Cônica Taper
tipo 1108
ferro fund.cinz.
- Facilita a instalação e remoção dos discos sem problemas
- com pré-furo e rasgo de chaveta
- Parafusos incluídos
4,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Cônica Taper
Versão 1
tipo 1108
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
D1=Diâmetro interno
19
D=Diâmetro externo
38
L=Comprimento
22,3
MA=Torque de aperto
5,5
Para=Para parafuso
1/4 BSW
B
6
T2
2,8
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento ou aço.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
As buchas de fixação Taper possibilitam a montagem e desmontagem das polias de maneira fácil e em curto prazo. A vasta gama de furos acabados disponíveis permite a montagem imediata, sem necessidade de usinagem interna ou externa, economizando tempo ou gastos adicionais. As buchas foram fabricadas adicionalmente para parafusos de fixação com rasgo de chaveta, conforme a DIN 6885/1. Elas podem ser substituídas por todos os tipos similares do mercado.
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
Acessórios
O fornecimento é efetuado com parafusos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.