Anel De Fixação
com porca central
- Ideal para conexões livres de folgas
- com momento de inércia e de medida reduzidos
- Para diâmetros de eixo de 5 até 35 mm
- Para torques elevados
- Com autocentragem
42,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
B
Versão 1
com porca central
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
18
F=Força axial transmissível kn
21
M=Torque transmissível NM
198
Ms=Torque de aperto NM
110
P=Pressão superficial no cubo
92
L
33
L1
21
L2
11
SW
30
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de fixação com baixo momento de inércia e de massa. Fácil de unir e soltar, sem gripagem no eixo. Perfeito para conexões livres de folgas. Excelente concentricidade. Adequado para aplicação com eixos com e sem ranhuras.
- para diâmetros do eixo de 5 a 35 mm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 5 a 35 mm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem
O eixo e o cubo têm que estar livres de óleo, gordura e sujeira. Não lubrifique os anéis de fixação. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte a porca com as mãos e execute o torque de aperto indicado, utilizando uma chave dinamométrica (torquímetro).
Tolerâncias
Diâmetro do eixo e furo do cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.