Anel De Fixação
aço
- Para torques muito elevados
- Para diâmetros de eixo de 25 até 85 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
30,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
H
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro externo
60
D=Diâmetro interno
35
F=Força axial transmissível kn
74
M=Torque transmissível NM
1300
Ms=Torque de aperto NM
17
P=Pressão superficial no cubo
75
P=Pressão superficial no eixo
165
n=Parafusos de tensão Quantida
7XM06
B
60
L1
44
L3
54
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação para torques muito elevados.
- para diâmetros do eixo de 25 a 85 mmm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 25 a 85 mmm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.