Anel De Fixação
aço
- Para torques elevados
- Sem deslocamento axial
- Possibilidade de montagem embutida
- Para diâmetros de eixo de 19 até 85 mm
21,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
G
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro externo
75
D=Diâmetro interno
42
F=Força axial transmissível kn
84
M=Torque transmissível NM
1768
Ms=Torque de aperto NM
41
P=Pressão superficial no cubo
149
P=Pressão superficial no eixo
266
n=Parafusos de tensão Quantida
12XM08
B
33,5
L1
20
L3
24
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação com elevada faixa de tolerância eixo e cubo. Design extremamente estreito, portanto, adequado para aplicação em espaços limitados. Desprende automaticamente durante a desmontagem.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- sem deslocamento axial na montagem
- não é autocentrante (a concentricidade do cubo em relação ao eixo depende exclusivamente do ajuste e do comprimento da guia)
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- sem deslocamento axial na montagem
- não é autocentrante (a concentricidade do cubo em relação ao eixo depende exclusivamente do ajuste e do comprimento da guia)
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H11.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.