Anel De Fixação
aço
- Para torques médios a altos
- Para diâmetros de eixo de 19 até 85 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
33,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
E
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro externo
95
D=Diâmetro interno
65
F=Força axial transmissível kn
110
M=Torque transmissível NM
4080
Ms=Torque de aperto NM
35
P=Pressão superficial no cubo
175
P=Pressão superficial no eixo
255
n=Parafusos de tensão Quantida
9XM08
B
41
L1
20
L2
24
L3
33
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação com largura estrutural axial curta. Ele pode ser completamente embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.