Anel De Fixação
aço
- Para torques médios
- Para diâmetros de eixo de 5 até 50 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
83,10 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
D
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
75
D=Diâmetro interno
45
F=Força axial transmissível kn
55
M=Torque transmissível NM
1300
Ms=Torque de aperto NM
41
P=Pressão superficial no cubo
90
P=Pressão superficial no eixo
155
n=Parafusos de tensão Quantida
6XM08
B
44
L2
36
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.