Anel De Fixação
aço
- Para torques médios
- Para diâmetros de eixo de 5 até 50 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
23,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
D
Material do corpo básico
aço
A1=200 k mín. mm
25,79
A2=250 k mín. mm
25,23
A3=280 k mín. mm
25,23
A4=320 k mín. mm
25,23
A5=400 k mín. mm
25,01
D1=Diâmetro da haste
22
D=Diâmetro interno
12
F=Força axial transmissível kn
3
M=Torque transmissível NM
20
Ms=Torque de aperto NM
1,2
P=Pressão superficial no cubo
50
P=Pressão superficial no eixo
90
Re=Limite de elasticidade (n/m
25,79 / 25,23 / 25,23 / 25,
n=Parafusos de tensão Quantida
4XM02,5
B
15,5
L1
12,5
L2
13
X mín. mm
15
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.