Anel De Fixação
aço
- Para torques elevados
- Para diâmetros de eixo de 19 até 85 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
26,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
B
Material do corpo básico
aço
A1=200 k mín. mm
128
A2=250 k mín. mm
120
A3=280 k mín. mm
117
A4=320 k mín. mm
113
A5=400 k mín. mm
107
D1=Diâmetro da haste
75
D=Diâmetro interno
45
F=Força axial transmissível kn
101
M=Torque transmissível NM
2270
Ms=Torque de aperto NM
41
P=Pressão superficial no cubo
120
P=Pressão superficial no eixo
198
Re=Limite de elasticidade (n/m
128 / 120 / 117 / 113 / 107
n=Parafusos de tensão Quantida
6XM08
B
55
L1
30
L2
36
L3
47
X mín. mm
40
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O anel de fixação pode ser completamente embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- possível deslocamento axial mínimo
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- possível deslocamento axial mínimo
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.