Anel De Fixação
aço inoxidável
- Para torques médios
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 20 até 60 mm
- Com autocentragem
186,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Fixação
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
Chave de aço
1.4057
D1=Diâmetro da haste
65
D2=Diâmetro do flange
92
D=Diâmetro interno
50
F=Força axial transmissível kn
36
M=Torque transmissível NM
910
Ms=Torque de aperto NM
18
P=Pressão superficial no cubo
33
P=Pressão superficial no eixo
43
n=Parafusos de tensão Quantida
8XM08
B
78
L1
45
L3
70
Descrição
Material
Anéis de fixação em aço inoxidável 1.4057.
Parafuso de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.