text.skipToContent text.skipToNavigation
23368

Anéis de fixação com porca central forma A

  • Ideal para conexões livres de folgas
  • com momento de inércia e de medida reduzidos
  • Para diâmetros de eixo de 5 até 35 mm
  • Para torques elevados
  • Com autocentragem
Particularidades:

a partir de 24,70 €

+ o ICMS alemão
11 resultados encontrados

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de fixação com baixo momento de inércia e de massa. Fácil de unir e soltar, sem gripagem no eixo. Perfeito para conexões livres de folgas. Excelente concentricidade. Adequado para aplicação com eixos com e sem ranhuras.

- para diâmetros do eixo de 5 a 35 mm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem
O eixo e o cubo têm que estar livres de óleo, gordura e sujeira. Não lubrifique os anéis de fixação. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte a porca com as mãos e execute o torque de aperto indicado, utilizando uma chave dinamométrica (torquímetro).
Tolerâncias
Diâmetro do eixo e furo do cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.