Anel De Contração
aço
- Para a conexão de um eixo oco com um eixo
- Adequados para cargas estáticas, dinâmicas e com impacto
- Para torques muito elevados
- sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem
- Com autocentragem
31,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Contração
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro externo
47
D=Diâmetro interno
20
F=Força axial transmissível kn
18/20
M=Torque transmissível NM
150/180
Ms=Torque de aperto NM
12
P=Pressão superficial no cubo
342
n=Parafusos de tensão Quantida
4XM06
B
19,3
DW
1718
L
15,3
L1
13,5
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de contração para a conexão de um eixo oco com um eixo. Eles são instalados sobre o cubo pelo lado exterior, gerando uma tensão no cubo através das superfícies em forma de cunha, causada pela redução do seu diâmetro interior. Deste modo, é gerado um ajuste forçado entre o cubo e o eixo. Eles são adequados para cargas estáticas, dinâmicas e com impacto.
- para torques muito elevados
- sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem
- autocentrante
23380-01-4072 Versão com parafusos de alta resistência (ISO 4762).
- para torques muito elevados
- sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem
- autocentrante
23380-01-4072 Versão com parafusos de alta resistência (ISO 4762).
Montagem
Remova as proteções de transporte existentes. Limpe e lubrifique ligeiramente o eixo e os diâmetros interior e exterior do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Deslize os anéis de contração sobre o cubo. Em seguida, deslize a unidade (anel de contração/cubo) sobre o eixo e coloque em posição. Aperte levemente os parafusos de fixação com as mãos. Depois, reaperte na sequência os parafusos com uma chave dinamométrica (torquímetro) em várias etapas com o torque de aperto MS indicado.
1ª etapa aprox. 33% MS
2ª etapa aprox. 66% MS
3ª etapa aprox. 100% MS
Desmontagem: desaperte todos os parafusos da rosca de acordo com a sequência, sem retirá-los completamente. Os anéis de contração se desprendem automaticamente.
1ª etapa aprox. 33% MS
2ª etapa aprox. 66% MS
3ª etapa aprox. 100% MS
Desmontagem: desaperte todos os parafusos da rosca de acordo com a sequência, sem retirá-los completamente. Os anéis de contração se desprendem automaticamente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.