text.skipToContent text.skipToNavigation
23050

Acoplamentos rígidos com fenda

  • transmitem elevados torques com rigidez torcional e sem folgas
  • Livre de desgaste e de manutenção
  • Versão: aço ou aço inoxidável
Particularidades:

a partir de 23,25 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
26 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2

Descrição

Material
Aço 1.0718.

Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.

A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.

Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura
-40 °C até +175 °C.
Outras dimensões.