text.skipToContent text.skipToNavigation
23012

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto removíveis, em alumínio

  • Modelo compacto
  • Uma excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras
  • Livre de folgas, sincronização absoluta
  • Montagem simples, livre de manutenção
Particularidades:

a partir de 39,70 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda

D1 e D2 devem ser especificados pelo cliente.
por exemplo: 23012-1025; D1 = 5H7, D2 = 8H7

Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico e adequado para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade
axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores.
Faixa de temperatura
-50 °C até +150 °C.
Montagem
Tolerâncias de eixo recomendadas h7.