Construção de máquinas e equipamentos
23000
Acoplamentos
Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubo de aperto radial, alumínio
23010
Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubo de aperto radial, alumínio
Modelo compacto
Uma excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras
Livre de folgas, sincronização absoluta
Montagem simples, livre de manutenção
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 15,23 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
MN=Torque nominal Nm
Selecione
3 (3)
10 (1)
130 (1)
19 (1)
35 (1)
5 (1)
7 (1)
70 (1)
D4=Diâmetro externo
Selecione
16 (1)
18 (1)
20 (1)
22 (1)
25 (1)
30 (1)
40 (1)
50 (1)
60 (1)
70 (1)
L=Comprimento
Selecione
16,6 (1)
20 (1)
23 (1)
28 (2)
40 (1)
48 (1)
65 (1)
80 (1)
95 (1)
Filtro
10 resultados encontrados
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.16 L=23 ALUMÍNIO, D4=16, D1/D2=2,5
Código do artigo 23010-1016
MN=Torque nominal Nm
3
D4=Diâmetro externo
16
L=Comprimento
23
15,23 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.18 L=16,6 ALUMÍNIO, D4=18, D1/D2=2,5
Código do artigo 23010-1018
MN=Torque nominal Nm
3
D4=Diâmetro externo
18
L=Comprimento
16,6
17,25 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.20 L=28 ALUMÍNIO, D4=20, D1/D2=2,5
Código do artigo 23010-1020
MN=Torque nominal Nm
5
D4=Diâmetro externo
20
L=Comprimento
28
25,39 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.22 L=20 ALUMÍNIO, D4=22, D1/D2=2,5
Código do artigo 23010-1022
MN=Torque nominal Nm
3
D4=Diâmetro externo
22
L=Comprimento
20
25,39 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.25 L=28 ALUMÍNIO, D4=25, D1/D2=3,5
Código do artigo 23010-1025
MN=Torque nominal Nm
7
D4=Diâmetro externo
25
L=Comprimento
28
28,43 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.30 L=40 ALUMÍNIO, D4=30, D1/D2=5,5
Código do artigo 23010-1030
MN=Torque nominal Nm
10
D4=Diâmetro externo
30
L=Comprimento
40
35,54 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.40 L=48 ALUMÍNIO, D4=40, D1/D2=5,5
Código do artigo 23010-1040
MN=Torque nominal Nm
19
D4=Diâmetro externo
40
L=Comprimento
48
46,71 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.50 L=65 ALUMÍNIO, D4=50, D1/D2=9,5
Código do artigo 23010-1050
MN=Torque nominal Nm
35
D4=Diâmetro externo
50
L=Comprimento
65
60,92 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.60 L=80 ALUMÍNIO, D4=60, D1/D2=9,5
Código do artigo 23010-1060
MN=Torque nominal Nm
70
D4=Diâmetro externo
60
L=Comprimento
80
158,40 €
mais detalhes
ACOPL. C/ PINO DE MOLA COM CUBO DE APERTO RADIAL TA.70 L=95 ALUMÍNIO, D4=70, D1/D2=14,5
Código do artigo 23010-1070
MN=Torque nominal Nm
130
D4=Diâmetro externo
70
L=Comprimento
95
199,01 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico e adequado para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade
axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores.
Montagem
Tolerâncias de eixo recomendadas h7.
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Observar
Procedimento ao mandrilar os furos pré-perfurados D1/D2:
Mandrile o furo com uma broca ou fresa de menor tamanho possível. A seguir, alargue o furo com uma pequena goiva. Observe que o acoplamento esteja completamente apertado e o avanço para a ferramenta de mandrilamento não seja muito alto. A profundidade máxima de desbaste deve ser 0,5 mm. Nesta etapa, é muito importante que o avanço não seja muito alto.
Detalhes
CAD
Acessórios