text.skipToContent text.skipToNavigation
23010

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubo de aperto radial, aço inoxidável

  • Modelo compacto
  • Uma excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras
  • Livre de folgas, sincronização absoluta
  • Montagem simples, livre de manutenção
Particularidades:

a partir de 24,04 €

+ o ICMS alemão
8 resultados encontrados

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico e adequado para a transmissão de movimentos giratórios com sincronia de ângulo. A inovadora estrutura de fenda possibilita excelente flexibilidade
axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores.
Montagem
Tolerâncias de eixo recomendadas h7.
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.