Acoplamento Sanfonado Em Metal
com cubo de aperto radial
alumínio
- Rigidez de torção muito alta
- Transmissão do ângulo de rotação exata
- Cubo de aperto com acionamento radial garante a redução significativa dos tempos de montagem
- Baixo torque de inércia
155,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento Sanfonado Em Metal
Tamanho
7
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
CT=Rigidez à torção nm/arcmin
1,1
CTA=Rigidez axial da mola n/mm
45
CTL=Rigidez lateral da mola n/
60
D1/D2=Furo de fixação
5
D4=Diâmetro externo
34
L=Comprimento
57
MA=Torque de aperto (nm)
4
MN=Torque nominal Nm
7
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,014
S2=Desalinhamento axial máx. d
0,6
S=Desalinhamento lateral máx.
0,25
A
11
C (DIN 912-10.9)
M04
D1/D2
5
D1/D2 máx.
17
D1/D2 mín.
6
L1
29
L2
5
Descrição
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível reduzir significativamente os tempos de montagem, além de simplificá-la consideravelmente, mesmo em espaços de difícil acesso. Observe as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação.
Faixa de temperatura
-40 °C até +200 °C
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem.
Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem.
Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Sistema EASY - Clamp a partir do tamanho 20
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.