Acoplamento Sanfonado Em Metal
aperto com pino roscado
alumínio
- Rigidez de torção muito alta
- Transmissão do ângulo de rotação exata
- Aperto com pinos roscados garante uma economia significativa do tempo de montagem
- Baixo torque de inércia
85,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento Sanfonado Em Metal
Tamanho
4
Versão 1
aperto com pino roscado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
CT1=Rigidez à torção 10⁻³ nm/a
460
CTA=Rigidez axial da mola n/mm
35
CTL=Rigidez lateral da mola n/
65
D1/D2=Furo de fixação
5
D4=Diâmetro externo
25
L=Comprimento
39
MA=Torque de aperto (nm)
4
MN=Torque nominal Nm
4
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,0032
S2=Desalinhamento axial máx. d
0,4
S=Desalinhamento lateral máx.
0,1
C (DIN 916)
M04
D1/D2
5
D1/D2 máx.
15
D1/D2 mín.
5
L1
17
L2
3,5
Descrição
Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de fole de metal com cubo de aperto radial (item 23000). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.