text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento Rígido
Versão 1
com fenda
Material do corpo básico
aço
D1=Furo de fixação
30
D4=Diâmetro externo
54
L=Comprimento
83
MA=Torque de aperto (nm)
16
MN=Torque nominal Nm
475
C (DIN 912-12.9)
M06X18
R
58,6

Descrição

Material
Aço 1.0718.

Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.

A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.

Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem