Acoplamento Rígido
bipartido
aço
- transmitem elevados torques com rigidez torcional e sem folgas
- Livre de desgaste e de manutenção
- Versão: aço ou aço inoxidável
95,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento Rígido
Versão 1
bipartido
Material do corpo básico
aço
D1=Furo de fixação
30
D4=Diâmetro externo
54
L=Comprimento
83
MA=Torque de aperto (nm)
16
MN=Torque nominal Nm
475
C (DIN 912-12.9)
M06X18
R
58,6
Descrição
Material
Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.