Acoplamento De Oldham
com cubo de aperto radial
alumínio
- Robusto
- Cubo de aperto com acionamento radial garante a redução significativa dos tempos de montagem
- Sem folga
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
- Pequeno comprimento
81,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Oldham
Tamanho
16
Versão 1
com cubo de aperto radial
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliacetal
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
0,019
D1/D2=Furo de fixação
3
D4=Diâmetro externo
16
L=Comprimento
21
MA=Torque de aperto (nm)
1
MN=Torque nominal Nm
1
Mt=Momento de inércia (10⁻⁶ kg
0,0032
S3=Desalinhamento angular máx.
2°
S=Desalinhamento lateral máx.
1
U=Rotação máx. Rpm
8000
A
5
C (DIN 912-10.9)
M02,6
D1/D2
3
D1/D2 máx.
6
D1/D2 mín.
3
L1
9,5
L3
3
Descrição
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Indicação
O cubo de aperto com acionamento radial reduz significativamente os tempos de montagem. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamente armado ou através de encaixe. Deve ser observado as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Furo: Ø 6 H8.
Eixo: Ø 6 f7
Furo: Ø 6 H8.
Vantagens
- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.