Acoplamento De Oldham
aperto com pino roscado
alumínio
- Robusto
- Aperto com pinos roscados garante uma economia significativa do tempo de montagem
- Sem folga
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
- Pequeno comprimento
62,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Oldham
Tamanho
25
Versão 1
aperto com pino roscado
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliacetal
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
0,058
D1/D2=Furo de fixação
5
D4=Diâmetro externo
25
L=Comprimento
25,5
MA=Torque de aperto (nm)
1,7
MN=Torque nominal Nm
2,5
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,018
S3=Desalinhamento angular máx.
2°
S=Desalinhamento lateral máx.
2
U=Rotação máx. Rpm
6000
C (DIN 916)
M04
D1/D2
5
D1/D2 máx.
10
D1/D2 mín.
5
L1
11,5
L3
3
Descrição
Material
Disco espaçador em poliacetal, cubo em alumínio.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de Oldham com cubo de aperto radial (item 230030). A fixação do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem. Os
acoplamentos podem ser instalados em estado completamente montado ou através de encaixe. Observe as diretrizes do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
acoplamentos podem ser instalados em estado completamente montado ou através de encaixe. Observe as diretrizes do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação do eixo sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Eixo: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Vantagens
- Robusto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
- Encaixável
- Livre de folgas
- Comprimento curto
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.