Acoplamento De Garras Em Elastômero
com cubo de aperto radial
alumínio
- Apropriado para altas rotações
- Amortecendo vibrações
- Cubo de aperto com acionamento radial garante a redução significativa dos tempos de montagem
- Livre de folgas pela pré-tensão da estrela de engate
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
335,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Garras Em Elastômero
Tamanho
300
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
CTR=Rigidez radial da mola n/m
4500
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
2
D1/D2=Furo de fixação
18
D4=Diâmetro externo
85
L=Comprimento
86
MA=Torque de aperto (nm)
115
MN=Torque nominal Nm
300
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
1
S2=Desalinhamento axial máx. d
1
S=Desalinhamento lateral máx.
0,12
A
29
B
18
B1
4
C (DIN 912-10.9)
M12
D1/D2
18
D1/D2 máx.
42
D1/D2 mín.
30
D5
16,5
D6
38
L1
31
L2
24
L3
14
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Através do cubo de aperto com acionamento radial, é possível obter tempos de montagem significativamente mais curtos. Os acoplamentos podem ser montados em estado completamentearmado ou através de encaixe. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.
Devem ser observadas as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação
Devem ser observadas as diretrizes do torque de aperto do parafuso de fixação
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Elastômero
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.