Acoplamento De Garras Em Elastômero
com cubo cônico e anel de fixação
alumínio
- Apropriado para altas rotações
- Amortecendo vibrações
- Livre de folgas pela pré-tensão da estrela de engate
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
258,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Garras Em Elastômero
Tamanho
150
Versão 1
com cubo cônico e anel de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
CTR=Rigidez radial da mola n/m
3300
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
1,05
D1/D2=Furo de fixação
12
D4=Diâmetro externo
65
L=Comprimento
90
MA=Torque de aperto (nm)
6
MN=Torque nominal Nm
150
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,65
S2=Desalinhamento axial máx. d
1
S=Desalinhamento lateral máx.
0,1
U=Rotação máx. Rpm
15000
B
15
B1
4
C (DIN 912-12.9)
8X M05
D1/D2
12
D1/D2 máx.
36
D1/D2 mín.
17
D3
40
D5
14,5
D6
30
L1
35
L2
20
L3
30
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza shore 98-A.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Indicação
Esta série de acoplamentos é adequada principalmente para a utilização em acionamentos com fuso principal ou acionamentos com porta-broca de altas rotações. Antes da montagem dos elementos de encaixe, ambos os cubos com anel de fixação têm que ser fixados nas pontas dos eixos com o torque determinado para os parafusos. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Elastômero
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.