Acoplamento De Garras Em Elastômero
com cubo cônico e anel de fixação
alumínio
- Apropriado para altas rotações
- Amortecendo vibrações
- Livre de folgas pela pré-tensão da estrela de engate
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
185,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Garras Em Elastômero
Tamanho
43
Versão 1
com cubo cônico e anel de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
poliuretano
CTR=Rigidez radial da mola n/m
2500
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
0,4
D1/D2=Furo de fixação
10
D4=Diâmetro externo
50
L=Comprimento
78
MA=Torque de aperto (nm)
6
MN=Torque nominal Nm
43
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,19
S2=Desalinhamento axial máx. d
0,5
S=Desalinhamento lateral máx.
0,1
U=Rotação máx. Rpm
19000
B
14
B1
3
C (DIN 912-12.9)
4X M05
D1/D2
10
D1/D2 máx.
24
D1/D2 mín.
12
D3
29
D5
12,5
D6
27
L1
30
L2
18
L3
25
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza shore 98-A.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Cubo em alumínio. Anel cônico em aço temperado.
Indicação
Esta série de acoplamentos é adequada principalmente para a utilização em acionamentos com fuso principal ou acionamentos com porta-broca de altas rotações. Antes da montagem dos elementos de encaixe, ambos os cubos com anel de fixação têm que ser fixados nas pontas dos eixos com o torque determinado para os parafusos. A leve lubrificação da coroa minimiza a força aplicada na montagem.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
A folga deve ter no máximo 0,02 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 25 k6
Furo: Ø 25 G6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Elastômero
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.