Acoplamento De Garras Em Elastômero
aperto com pino roscado
alumínio
- Apropriado para altas rotações
- Amortecendo vibrações
- Aperto com pinos roscados garante uma economia significativa do tempo de montagem
- Livre de folgas pela pré-tensão da estrela de engate
- Montagem simples (Sistema de encaixe)
75,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Garras Em Elastômero
Tamanho
12,5
Versão 1
aperto com pino roscado
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
alumínio
CTS=Rigidez à torção est. nm/a
0,038
D1/D2=Furo de fixação
8
D4=Diâmetro externo
30
L=Comprimento
35
MA=Torque de aperto (nm)
1,7
MN=Torque nominal Nm
12,5
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,0059
S2=Desalinhamento axial máx. d
1
S=Desalinhamento lateral máx.
0,1
C (DIN 916)
M04
D1/D2
8
D1/D2 máx.
14
D1/D2 mín.
8
L1
11
L2
13
L3
5,5
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza de 98 Shore A, cubo em alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de garra em elastômero com cubo de aperto radial (item 23022). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo
em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição. A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Eixo: Ø 28 k6
Furo: Ø 28 F6.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Indicação de desenho
1) Elastômero
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.