Acoplamento De Conexão Rápida
com compensação de deslocamento radial
aço
- Simples e robusto
- Utilização versátil
- Econômico em termos de espaço
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Versão: rosca fêmea ou rosca macho
72,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Conexão Rápida
Versão 1
com compensação de deslocamento radial
Versão 2
com flange roscada
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M16X1,5
F4=Carga de tração e de pressã
18
L2=Comprimento da rosca
30
X=Compensação de desalinhament
1
A
22,5
A1
12,5
D1
65
D2
9
D3
15
L
64
L1 mín.
25
L3
23
SW
24
T
8,5
Tipo
Rosca macho
Descrição
Material
Peça de acoplamento e flange em aço.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Versão
Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Porca brunida.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido, economizam espaço, oferecem compensação de desalinhamento radial e são adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como elemento de união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem do acoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos convencionais,
através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.