Acoplamento De Conexão Rápida
com compensação de deslocamento radial
aço
- Simples e robusto
- Utilização versátil
- Econômico em termos de espaço
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Versão: rosca fêmea ou rosca macho
59,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Conexão Rápida
Versão 1
com compensação de deslocamento radial
Versão 2
com flange roscada
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M12
F4=Carga de tração e de pressã
10
L2=Comprimento da rosca
25
X=Compensação de desalinhament
0,8
A
19
A1
10
D1
55
D2
6,6
D3
11
L
53,2
L1 mín.
21
L3
20,5
SW
19
T
6,4
Tipo
Rosca macho
Descrição
Material
Peça de acoplamento e flange em aço.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Porca (DIN 439), qualidade 8.8.
Versão
Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Porca brunida.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido, economizam espaço, oferecem compensação de desalinhamento radial e são adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como elemento de união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem do acoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos convencionais,
através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.