Acoplamento De Conexão Rápida
com compensação de deslocamento radial
aço
fosfatado
- Simples e robusto
- Utilização versátil
- Compatível com todos os cilindros de elevação pneumáticos e hidráulicos
- Versão: rosca fêmea ou rosca macho
34,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento De Conexão Rápida
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
com compensação de deslocamento radial
Versão 2
rosca fêmea
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
fosfatado
D=Rosca
M10X1,25
F4=Carga de tração e de pressã
6,5
X=Compensação de desalinhament
0,7
D1
30
L
56,2
L1 mín.
15
L3 mín.
16
L4
29
SW
27
SW1
17
Descrição
Material
Peça de acoplamento e garra em aço.
Porca (DIN 439) em aço, qualidade 8.8.
Porca (DIN 439) em aço, qualidade 8.8.
Versão
Peça de acoplamento e flange, temperados e fosfatados.
Porca brunida.
Porca brunida.
Indicação
Acoplamentos de engate rápido com compensação de desalinhamento radial, adequados para diversas possibilidades de aplicação e utilização, por ex. como união entre a haste do êmbolo e a unidade de movimento linear. A montagem e a desmontagem doacoplamento simples e robusto de duas partes são efetuadas com o auxílio de uma ranhura em T, dispensando outros ajustes manuais. Os acoplamentos de engate rápido podem ser unidos a todos os cilindros hidráulicos e pneumáticos usuais, através da rosca de conexão.
O acoplamento não transmite torques.
O acoplamento não transmite torques.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.