text.skipToContent text.skipToNavigation
22400

Engrenagem de aço, módulo 1,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo

  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
  • O furo pode ser usinado mais tarde
Particularidades:

a partir de 38,69 €

+ o ICMS alemão
12 resultados encontrados

Descrição

Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
Até 70 dentes com cubo unilateral, a partir de 72 dentes como polia. As engrenagens de dentes retos possuem um furo central e portanto já são pré-furadas.