Cremalheira
reta
policetona
- Alta dureza
- Coeficiente de atrito mais baixo
- Alta durabilidade
- Alta segurança contra ruptura de dentes
8,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta
Material do corpo básico
policetona
B=Largura
12
H=Altura
12
L=Comprimento
250
H1
10,5
H2
8,75
Módulo
1,5
Descrição
Material
Poliacetal (POM) ou policetona (PK).
Versão
injetada, dentes retos. Ângulo de ataque 20°.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Indicação
Poliacetal: material padrão com alta dureza e baixo coeficiente de atrito.
Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.
Devido ao material, as cremalheiras de plástico não são endireitadas.
L= comprimento nominal 250 mm. O comprimento real é aprox. um múltiplo inteiro da divisão.
Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.
Devido ao material, as cremalheiras de plástico não são endireitadas.
L= comprimento nominal 250 mm. O comprimento real é aprox. um múltiplo inteiro da divisão.
Faixa de temperatura
-40 °C até +140 °C (considerando a intensidade e duração do esforço).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.