Cremalheira
reta
aço
superfície sem tratamento
- Diâmetro externo polido
139,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
18
H=Altura
30
L=Comprimento
1000
D
30
H1
27
Módulo
3
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo retificado, tolerância h6.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Diâmetro externo retificado, tolerância h6.
Indicação
As cremalheiras possuem dentes cortados com fresa de topo.
Através disso, são geradas tolerâncias negativas nas medidas H e H1:
até o módulo 2: -0,2 mm.
módulo 2,5 até 3: -0,3 mm.
Através disso, são geradas tolerâncias negativas nas medidas H e H1:
até o módulo 2: -0,2 mm.
módulo 2,5 até 3: -0,3 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.