Cremalheira
reta
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para uma montagem progressiva
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, tecnologia de transportadeiras, robotica
105,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cremalheira
Versão 1
reta
Versão 2
quadrado
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
20
H=Altura
20
L=Comprimento nominal
2000
L=Comprimento real
2004,34
H1
18
Módulo
2
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação
As cremalheiras sao adequadas para uma montagem contínua.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.