Engrenagem Cônica
reta
poliacetal
- Alta dureza
- Coeficiente de atrito mais baixo
- Alta durabilidade
- Alta segurança contra ruptura de dentes
2,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem Cônica
Versão 1
reta
Material do corpo básico
poliacetal
D1=Diâmetro do círculo primiti
24
D3=Rosca
8
L=Largura
18,4
N=Quantidade de dentes
16
U=Relação de transmissão
1:1
A
25,8
B
7
D
26,4
D2
18,5
L1
10
L2
16,2
Módulo
1,5
Torque ncm
31,6
Descrição
Material
Poliacetal (POM) ou policetona (PK).
Versão
injetada, dentes retos. Ângulo de pressão 20°. Ângulo do eixo = 90°.
Furo a partir do módulo 1,5 usinado.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Furo a partir do módulo 1,5 usinado.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Indicação
Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.
Engrenagens injetadas podem apresentar pontos vazios relacionados à fabricação na parte de dentro. Ao perfurar ou entalhar, eles podem se tornar visíveis, todavia não afetam a função.
As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar juntamente a engrenagem oposta especificada.
Utilizável em água e outros meios.
Engrenagens injetadas podem apresentar pontos vazios relacionados à fabricação na parte de dentro. Ao perfurar ou entalhar, eles podem se tornar visíveis, todavia não afetam a função.
As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar juntamente a engrenagem oposta especificada.
Faixa de temperatura
-40 °C até +140 °C (considerando a intensidade e duração do esforço).
Observar
Os torques especificados nas tabelas de dimensões se referem exclusivamente aos dentes. Tanto o diâmetro do eixo como o tamanho da chaveta, etc. não são considerados aqui. Os cálculos da capacidade de suporte de carga se baseiam nos fundamentos da capacidade de carga das cavidades dos flancos dos dentes, bem como na tensão da base do dente existente. A respectiva capacidade
de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível.
No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos.
Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas.
de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível.
No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos.
Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.