Engrenagem Cônica
reta
aço
superfície sem tratamento
- Ângulo do eixo 90°
- Serve para transmissão de torque e velocidade angular em construção de máquinas e aparelhos
27,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem Cônica
Versão 1
reta
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
45
D3=Furo de fixação
8
L=Largura
25,2
N=Quantidade de dentes
30
U=Relação de transmissão
1:2
A
-
A1
32
B
9
D
45,9
D1
45
D2
32,3
D3
8
L
25,2
L1
16
L2
23
Módulo
1,5
Descrição
Material
Aço 1.0503 (C45).
Versão
Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Indicação para encomenda
As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.