Engrenagem
latão
- Adequado para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados
- Ângulo de ataque 15°
- Para a produção de parafusos sem-fim com um ângulo de eixo de 90°
- Eixo sem fim cementado e retificado
- Pronto para instalação
35,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem
Tipo de produto
à direita
Material do corpo básico
latão
A=Distância entre centros
33
D2=Diâmetro do círculo primiti
42
T2=Torque de acionamento graxa
10,1
T2=Torque de acionamento óleo
12,1
T2=Torque de acionamento óleo
15,1
U=Relação de transmissão
3,5:1
V=Ângulo helicoidal
25° 57
A
33
D4
47
Módulo
1,75
Z2
21
Descrição
Material
Eixo sem fim em aço.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Coroa CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versão
Eixo sem fim de rosca direita, cementado HV 620 - 700, flancos e furação retificados.
Indicação para encomenda
Coroas/eixos sem fim podem ser combinados somente com a mesma distância entre centros e de relação de transmissão.
Indicação
Engrenagem sem fim é composta de um eixo sem fim e uma coroa.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.
Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.
Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Ela é apropriada para a fabricação de sistemas mecânicos de engrenagens helicoidais com ângulo de eixo de 90°, possibilitando
grandes reduções na velocidade de transmissão em apenas um estágio.
A superfície dentada possui a forma de flancos K. O ângulo de pressão é de 15°. Os conjuntos são fornecidos pré-furados.
Os torques de saída T2 especificados são admissíveis na coroa e válidos para uma velocidade de entrada de 2800 Rpm no eixo sem
fim.
Os conjuntos de engrenagens helicoidais são adequados para operação contínua sob altas velocidades e com torques elevados.
Indicação de desenho
1) retificado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.