Material
Polietileno PE-UHMW (PE de ultra alto peso molecular).
Versão
Verde.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Polietileno PE-UHMW (PE de ultra alto peso molecular).
Versão
Verde.
Indicação
Trilhos guia para correntes de rolos fabricados de acordo com a norma DIN ISO 606. Eles apoiam e conduzem as correntes de rolos no lado solto da correia, garantindo uma vida útil mais longa, uma vez que reduzem significantemente o desgaste das
correntes. Reduzem oscilações e o nível de ruído no sistema de transmissão por correntes.
Os trilhos guia oferecem alta resistência ao desgaste e à abrasão. Eles são livres de manutenção, resistentes aos ácidos e apresentam alta resistência química.
correntes. Reduzem oscilações e o nível de ruído no sistema de transmissão por correntes.
Os trilhos guia oferecem alta resistência ao desgaste e à abrasão. Eles são livres de manutenção, resistentes aos ácidos e apresentam alta resistência química.
Faixa de temperatura
-200 °C até +60 °C (por um curto período até +80 °C).
Montagem
Os trilhos guia podem ser fixados ao equipamento por meio de furos roscados ou furos escareados. Eles não são apropriados para colagem.
A montagem dos trilhos guia deve decorrer de forma que permita a dilatação do material. Em oscilações de temperatura, as resinas termoplásticas possuem propriedades de dilatação ou compressão mais fortes do que os metais.
A montagem dos trilhos guia deve decorrer de forma que permita a dilatação do material. Em oscilações de temperatura, as resinas termoplásticas possuem propriedades de dilatação ou compressão mais fortes do que os metais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.